Handgriffe T
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Profil 8 40x40 4N leicht 580 mm, Al, eloxiert
1 Handgriff Al 550
1 Abdeckkappen, PA-GF, grau
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.646.82 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht [kg] | m = 2,12 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
lunghezza impugnatura: 320 | |
lunghezza impugnatura: 520 | |
lunghezza impugnatura: 720 |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
84879090
Handgriffe T
Auf Anfrage