Stoßschutz
Schutzprofile dienen als elastischer Prall- und Kratzschutz oder als eigenstabile Schutzeinrichtung für Regale und Betriebsmittel. Gegen mechanische Einwirkungen wie Kollisionen mit Flurförderfahrzeugen wird der Anfahrschutz im Boden verankert. Hohlkammerprofile werden in der Profilnut befestigt, um Verletzungen durch den direkten Kontakt mit der Profiloberfläche zu verhüten.
16 Ergebnisse

Anschlagprofil 8 20x18
2 Varianten

Schutzprofil
8 Varianten

Abdeckkappe Schutzprofil
2 Varianten

Schutzprofil D30
6 Varianten

Warn- und Schutzprofil D30 R28-90°, gelb ähnlich RAL 1023
0.0.675.25

Schutzrohr D30x13
2 Varianten

Profilendkappe
4 Varianten

Schutzabdeckkappe D30-9
2 Varianten

Schutzabdeckkappe D30-9 R28
2 Varianten

Schutzabdeckung R28
2 Varianten

Anfahrschutz L mit Warnmarkierung
0.0.665.48

Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80
0.0.672.91

Befestigungssatz für Leit-Eckschutz 8 St 160x160x80
0.0.673.11

Dämpfungselement
7 Varianten

Endanschlag Laufbahnprofil 8
0.0.659.13

Schutzrohr D30 Verschlussklipp, grau ähnlich RAL 7042
0.0.654.04