Befestigungsprofil D30-60


Gewählte Variante
Befestigungsprofil D30-60, natur (0.0.673.85)
Befestigungsprofil D30-60, natur
0.0.673.85
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.673.85
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 0,44 kg/m
Liefereinheit1 Stück à 6000 mm
MaterialAl, blank
Farbenatur

Beschreibung

Dieses Profil sorgt für Anschluss! Das Befestigungsprofil D30-60 dient der Montage einer Führungsschiene an der Rollenbahn St 60x24 D15. Die Rollenbahn wird einfach eingeschoben oder eingeklipst. Zusammen mit der Führungsschiene e 4, die in der flachen, seitlich verlaufenden, speziellen Nut verankert wird, wird die Rollenbahn zusätzlich versteift.
Dieses Profil sorgt für Anschluss! Mit dem Befestigungsprofil D30-60 montieren Sie eine Führungsschiene e 4 an die Rollenbahn St 60x24 D15. Die Rollenbahn wird einfach eingeschoben oder eingeklipst.
Um Streben und Zubehör zu befestigen, befindet sich an der Unterseite des Befestigungsprofils D30-60 eine Kontur des Profilrohrs D30.
Die Führungsschiene e 4 wird in die flache, seitlich verlaufende Nut des Befestigungsprofils eingeschoben und versteift die Rollenbahn zusätzlich. Die Führungsschiene kann bis an das Querrohr heranreichen. Damit entsteht bei Übergängen lediglich ein minimaler Spalt.
Die Führungsschiene kann bis an das Querrohr heranreichen. Damit entsteht bei Übergängen lediglich ein minimaler Spalt. Um Streben und Zubehör zu befestigen, befindet sich an der Unterseite des Befestigungsprofils D30-60 eine Kontur des Profilrohrs D30.

Varianten

Sortieren nach

Liefereinheit:  Zuschnitt
Liefereinheit:  Stück

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100