Befestigungssatz mit Senkschraube
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Senkschraube DIN 7991-M6x12, St, verzinkt
1 Nutenstein 6 St M6, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.680.94 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 8 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Groove type: 5 mm | Thread: M5 | Panel thickness range: 2-4 mm | Colour: Aluminium, natural | Distance: 2 | |
Groove type: 6 mm | Thread: M5 | Panel thickness range: 3-5 mm | Colour: Aluminium, natural | Distance: 3 | |
Groove type: 6 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 3-5 mm | Colour: Aluminium, natural | Distance: 3 | |
Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Panel thickness range: 2-5 mm | Colour: Aluminium, natural | Distance: 4.5 | |
Groove type: 8 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 5-7 mm | Colour: Aluminium, natural | Distance: 4.5 | |
Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Panel thickness range: 0 mm | Colour: Black | Distance: 4.5 | |
Groove type: 10 mm | Thread: M10 | Panel thickness range: 0 mm | Colour: Aluminium, natural | Distance: 5.3 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098
Befestigungssatz mit Senkschraube
Auf Anfrage