Befestigungssatz 6-8 für Sicherheits-Endschalter /-Verriegelung kompakt
0.0.473.22
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Befestigungswinkel 6-8, GD-Zn, ähnlich RAL9006
Befestigungswinkel Abdeckkappe 6-8, PA-GF, schwarz
Befestigungsplatte 6-8, GD-Zn, ähnlich RAL9006
Befestigungselemente
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.473.22 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 349 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Zolltarifnummer
73269098
Befestigungssatz 6-8 für Sicherheits-Endschalter /-Verriegelung kompakt
0.0.473.22
Auf Anfrage