Befestigungssatz Scharnier PA
Technische Daten
Lieferumfang
Nutenstein 8 St M6, verzinkt
Senkschraube DIN 7991-M6x16, St, schwarz
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.026.28 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Ja |
| Gewicht | m = 14 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
Varianten
Sortieren nach
| Baureihe: 6 | Nuttyp: 6 mm | Gewinde: M5 | Gewindelänge: 11.2 | |
| Baureihe: 8 | Nuttyp: 8 mm | Gewinde: M6 | Gewindelänge: 12.7 |
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098