Technische Daten
Lieferumfang
1 Behälterprofil 8 80x40 654 mm, Al, eloxiert
4 Automatikverbinder-Sätze 8
4 Automatikverbinder-Satz Abdeckblenden, PA-GF, grau
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.646.32 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 1,6 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
84879090