Knotenblechsatz 8


Gewählte Variante
Knotenblechsatz 8 40 120x120 -90° L (0.0.707.99)
Knotenblechsatz 8 40 120x120 -90° L
0.0.707.99
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Knotenblech, St, verzinkt
5 Senkschrauben DIN 7991-M8x16, St, verzinkt
2 Nutensteine V 8 St 2xM8-73, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M8, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.707.99
AnzugsmomentM = 25 Nm
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 253 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Der Knotenblechsatz 8 40 120x120 -90° L versteift eine rechtwinklige Profilverbindung in einem Gestell zusätzlich. Die robuste, winkelförmige Stahlplatte wird von außen in den Nuten 8 der Profile befestigt.
Mit dem Knotenblechsatz lassen sich Momentbelastungen an den Verbindungspunkten von Transportwagen, Regalen oder Maschinengestellen zusätzlich kompensieren.
item Knotenbleche verstärken Profilrahmen und erhöhen die Steifigkeit von Rahmenkonstruktionen. Durch geringen Materialeinsatz unterstützen sie den Leichtbau und den Retrofit bestehender Anlagen.
Knotenbleche werden zur Sicherung bestehender Verbindungen ohne zusätzliche Bearbeitung von außen aufgesetzt und in der Nut 8 verschraubt. Durch abgesenkte Bohrungen entsteht eine geschlossene Oberfläche ohne Verletzungsgefahr durch abstehende Schraubenköpfe.
Hinweis: item Knotenblechsätze sind kein Ersatz für verschraubte Verbindungssätze.

Varianten

Sortieren nach

Verbindungsart:  UniversalKontur:  Rechteckig RechteckigDurchlass:  XMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mm
Verbindungsart:  UniversalKontur:  Rechteckig RechteckigDurchlass:  XMaß X:  160 mmMaß Y:  40 mm
Verbindungsart:  RechtwinkeligKontur:  L-Form L-FormDurchlass:  XMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  T-förmigKontur:  T-Form T-FormDurchlass:  XMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  RechtwinkeligKontur:  Dreieckig DreieckigDurchlass:  XMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  RechtwinkeligKontur:  Dreieckig DreieckigDurchlass:  Maß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  T-förmigKontur:  Dreieckig DreieckigDurchlass:  Maß X:  200 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  T-förmigKontur:  Dreieckig DreieckigDurchlass:  XMaß X:  200 mmMaß Y:  120 mm
Verbindungsart:  KreuzendKontur:  Quadratisch QuadratischDurchlass:  XMaß X:  200 mmMaß Y:  200 mm

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098