Knotenblechsatz 8
Technische Daten
Lieferumfang
1 Knotenblech, St, verzinkt
5 Senkschrauben DIN 7991-M8x16, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St 2xM8-73, St, verzinkt
3 Nutensteine V 8 St M8, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.708.00 |
---|---|
Anzugsmoment | M = 25 Nm |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Ja |
Gewicht | m = 246 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Mit dem Knotenblechsatz lassen sich Momentbelastungen an den Verbindungspunkten von Transportwagen, Regalen oder Maschinengestellen zusätzlich kompensieren.
Knotenbleche werden zur Sicherung bestehender Verbindungen ohne zusätzliche Bearbeitung von außen aufgesetzt und in der Nut 8 verschraubt. Durch abgesenkte Bohrungen entsteht eine geschlossene Oberfläche ohne Verletzungsgefahr durch abstehende Schraubenköpfe.
Hinweis: item Knotenblechsätze sind kein Ersatz für verschraubte Verbindungssätze.
Varianten
Sortieren nach
Connection type: Universal | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 40 mm | |
Connection type: Universal | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 40 mm | |
Connection type: Right angled | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
Connection type: T-shaped | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
Connection type: Right angled | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
Connection type: Right angled | Shape: | Cut-out: ✓ | Dimension X: 120 mm | Dimension Y: 120 mm | |
Connection type: T-shaped | Shape: | Cut-out: ✓ | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 120 mm | |
Connection type: T-shaped | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 120 mm | |
Connection type: Crossing | Shape: | Cut-out: X | Dimension X: 200 mm | Dimension Y: 200 mm |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098