Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.729.78 |
---|---|
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 42 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | St, rostfrei |
Beschreibung
Die robuste und flache Mulde aus Edelstahl ist im Boden fast unsichtbar und einfach einzubringen. Die Absenkdichtung der Tür wird hinter der Bodenmulde angebracht.
Die Doppelflügeltür ist beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung. Die Tür kann einfach in einen Profilrahmen aus Profilen 8 integriert werden.
Downloads
CAD-Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
eCl@ss 7.1
23159090
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Zolltarifnummer
73269098