Türprofil 8 80x40


Gewählte Variante
Türprofil 8 80x40, natur (0.0.727.48)
Türprofil 8 80x40, natur
0.0.727.48
Alle ansehen
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.727.48
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 2,373 kg/m
LiefereinheitZuschnitt max. 6000 mm
MaterialAl, eloxiert
Farbenatur

Beschreibung

Das Türprofil 8 80x40 bildet die Innenseite eines Standflügels. Es dient als Anschlag für den aktiven Türflügel der Doppelflügeltür.
Das Schließblech für das Türschloss der Durchgangstür kann ebenso in das gewichtsoptimierte Profil eingebracht werden wie der Kantriegel 40 (0.0.728.27), um den Standflügel zu ver- und entriegeln. Mit der Zargenprofil-Dichtung 10x4.8 (0.0.709.96) wird die umlaufende Dichtung der Tür sichergestellt.
Die Stirnseiten werden mit dem Türprofil-Abdeckkappensatz 8, Standflügel (0.0.727.54) verschlossen.
Eine Doppelflügeltür besteht aus einer item Durchgangstür 8 und einem verriegelbaren Standflügel. Zusammen entstehen verschließbare Durchgänge, die auch den Transport besonders hoher Aufbauten oder breiter Gegenstände ermöglichen.
Die Doppelflügeltür ist beidseitig bedienbar und besitzt eine umlaufende Dichtung. Die Tür kann einfach in einen Profilrahmen aus Profilen 8 integriert werden.
Die item Doppelflügeltür 8 basiert auf abgestimmten Komponenten für hochfunktionale Türlösungen.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
83024150