Klemmlaschen
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.265.30 |
---|---|
Eigenschaft | schwarz |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 492 g |
Kraft max. | Fmax. = 5.000 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | GD-Zn |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: keine | Durchmesser: ø 40 mm | Durchmesser: 40 | Material: Aluminium (natur) | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: keine | Durchmesser: ø 60 mm | Durchmesser: 60 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | |
Baureihe: keine | Durchmesser: ø 60 mm | Durchmesser: 60 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: keine | Durchmesser: ø 80 mm | Durchmesser: 80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: schwarz | |
Baureihe: keine | Durchmesser: ø 80 mm | Durchmesser: 80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur | |
Baureihe: X | Durchmesser: ø 80 mm | Durchmesser: 80 | Material: Zinkdruckguss (GD-Zn) | Farbe: Aluminium natur |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Zolltarifnummer
79070000
Klemmlaschen
Auf Anfrage
* Pflichtangabe