Flansch D30
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
Flansch 90x90, St, verzinkt
2 Schrauben DIN 912-M6x8, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.655.54 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 300 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Design: Standard | Height/depth Z: 5 | |
Design: Heavy duty | Height/depth Z: 80 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
73269098
Flansch D30
* Pflichtangabe