Schubladenschrank
Technische Daten
Lieferumfang
1 Stahlblech
1 Schublade 50 mm hoch, Nutzmaße: 32,5 x 306 x 459 mm (HxBxT)
1 Schublade 150 mm hoch, mit Facheinteilung, Nutzmaße: 132,5 x 306 x 459 mm (HxBxT)
1 Beschriftungskarten für Griffleisten
1 Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.603.18 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 31 kg |
Liefereinheit | 1 Stück |
Max. Belastung | M = 50 kg |
Farbe | grau ähnlich RAL 7042 |
Beschreibung
Für die höchste Schrank-Ausführung S4 H650 besteht zudem die Möglichkeit, den Schrank freistehend auf einem Sockel zu platzieren. Auf der Schrankoberseite kann dann -- unter Nutzung der Durchgangsbohrungen -- eine beliebige Tischplatte angebracht werden.
Zur hängenden Schraubbefestigung der Schubladenschränke an Tischkonstruktionen wird die Verwendung des Montagerahmens empfohlen. Dieser zweiteilige Rahmen wird jeweils an den Durchgangsbohrungen der Oberseite des Schubladenschranks und an der Tischunterseite verschraubt. Anschließend kann der Schubladenschrank einfach eingeschoben und bei Bedarf auch wieder entfernt werden.
Varianten
Sortieren nach
Número compartimentos cajón: 2 | Diseño: Estándar | |
Número compartimentos cajón: 3 | Diseño: Estándar | |
Número compartimentos cajón: 2 | Diseño: Economy | |
Número compartimentos cajón: 3 | Diseño: Economy |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111903
UNSPSC 7.0
56111903
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
94032080