Rollenschiene 6
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.651.29 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe D30 |
| ESD-sicher | Ja |
| Fläche | A = 3,63 cm2 |
| Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 5 cm4 |
| Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 8,53 cm4 |
| Gewicht | m = 0,98 kg/m |
| Liefereinheit | Zuschnitt max. 6000 mm |
| Material | Al, blank |
| Farbe | natur |
| Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 1,99 cm3 |
| Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 4,27 cm3 |
Beschreibung
Die Rollenschienen 6 bieten dieselben Vorteile wie die vormontierte Rollenbahn 6: Sie sind sehr biegesteif und werden über die Profilnut 6 auf der Unterseite kraftschlüssig am Rahmen befestigt. Mit der seitlichen Führungsschiene bleiben Transportgüter sicher auf der Bahn und das Profil wird zusätzlich versteift.
Varianten
Sortieren nach
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Dimension Y: 40 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Dimension Y: 40 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Dimension Y: 80 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Dimension Y: 80 mm |
Downloads
CAD-Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Zolltarifnummer
76042990
Rollenschiene 6
* Pflichtangabe