Zentral-Verbindungssatz P


Gewählte Variante
Zentral-Verbindungssatz P 8 (0.0.619.69)
Zentral-Verbindungssatz P 8
0.0.619.69
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Spannbolzen, St, verzinkt
Nutenstein V 8 St M8, verzinkt
Lager mit Bohrung, St, verzinkt
Gewindestift M10, St, verzinkt
Abdeckkappe, PE, grau

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.619.69
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherJa
Gewichtm = 44 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Spezialausführung des Zentral-Verbindungssatzes 8 zur Verbindung paralleler Profile der Baureihe 8. Einzelne, eigenstabile Abtrennungen oder Stellwandelemente können damit schnell und ohne aufwändige Ausrichtvorgänge aneinander gereiht werden.
Ein Höhenversatz kann durch Verschieben der Profile zueinander entlang der Profilnut ausgeglichen werden.
Hinweis: Zum Einbau von Flächenelementen in die Profilnuten bleiben stets mindestens zwei Nuten frei. Durch geeignete Platzierung des Zentral-Verbindungssatzes P 8 können auch Rahmenelemente im 90°-Winkel zueinander verbunden werden.

Montagehinweise

Profilbearbeitung: Zur Aufnahme des Verbinder-Lagers erhält eines der zu verbindenden Profile eine seitliche Bohrung ⌀14,2 mm (Verwendung des Stufenbohrers; Art.-Nr. 0.0.492.60) sowie eine dazu senkrechte Verbindungsbohrung ⌀8,2 mm.
In die zugewandte Nut des zweiten Profils wird der Nutenstein V 8 St M8 eingesetzt, in den der Spannbolzen bis zur Markierung eingeschraubt wird.
Nach dem Einführen des Spannbolzens in das Verbinder-Lager wird die Profilverbindung mit dem Gewindestift M10 (Anzugsmoment M = 15 Nm) gespannt.

Varianten

Sortieren nach

Line:  8Groove type:  8 mmThread:  M8
Line:  6Groove type:  6 mmThread:  M6

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73269098