Schiebetürschloss


Gewählte Variante
Schiebetürschloss 8 40x40 (0.0.723.87)
Schiebetürschloss 8 40x40
0.0.723.87
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Verschlussstück, GD-Zn, weißaluminium ähnlich RAL 9006
1 Schließkasten, Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
2 Schlüssel
2 Nutensteine V 8 St M6, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x35, St, verzinkt
2 Zylinderschrauben DIN 912-M6x25, St, verzinkt
2 Scheibe, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.723.87
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 665 g
Liefereinheit1 Satz

Beschreibung

Das abschließbare Schiebetürschloss 8 40x40 arretiert eine Schiebetür aus Profilen 8 40x40 sicher am Türrahmen. Beim Öffnen entriegelt der ergonomische Schwenkgriff automatisch den Türschnapper.
Über das integrierte Zylinderschloss wird die Schlossfalle sicher verriegelt.
Der Schließkasten wird platzsparend in der Profilnut 8 der Türzarge befestigt. Beim Zuziehen rastet das Verschlussstück an der Schiebetür in den Schließkasten ein.
Durch den Aufbau entsteht nur ein sehr kleiner Türspalt.

Montagehinweise

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
83014090