Technische Daten
Lieferumfang
1 Eckverbinder 8 40x40, GD-Al, weißaluminium ähnlich RAL 9006
1 Achse, St, verzinkt
1 Rolle, PA6, schwarz
2 Federscheiben, St, verzinkt
2 Hülsen 2mm, Al, natur
1 Hülse 6mm, Al, natur
1 Einsatz, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x22, St, verzinkt
2 Scheiben, St, verzinkt
1 Senkschraube DIN 7991-M4x8, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.719.44 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | Nein |
Gewicht | m = 221 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Max. Belastung | F = 150 N |
Beschreibung
Je nach Ausrichtung der Rolle im Eckverbinder sitzt das Türelement mittig über der Führungsnut oder kann exzentrisch versetzt werden. So lässt sich der Abstand von zwei Schiebetüren in parallelen Nuten 8 anpassen.
Die Bedienung kann mit dem abschließbaren Schiebetürschloss 8 40x40 (0.0.723.87) erfolgen, das auch als Griff wirkt. Alternativ können Sie auch einen item Handgriff und den Schiebetür-Magnetschnäpper 8 (0.0.718.40) verwenden.
Eine Schiebetür ohne Festsegment kann von rechts und von links bedient werden. Dazu wird am vorderen Türsegment ein Schiebetürschloss 8 (0.0.715.40) und an der hinteren Schiebetür ein Schiebetürschloss 8 40x40 (0.0.723.87) in Kombination mit dem Zargenprofil 8 40x40 (0.0.707.73) verwendet .
Alternativ dienen zur Bedienung item Handgriffe und Schiebetür-Magnetschnäpper 8 (0.0.718.40).
Die beiden Schiebetüren können mit dem Schiebetürschloss 8 (0.0.715.40) verschlossen werden. Alternativ können Sie zur Bedienung item Handgriffe und Schiebetür-Magnetschnäpper 8 (0.0.718.40) verwenden.
Montagehinweise
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73083000