Scharnier PA
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Scharnierhälften, PA-GF
Zylinderstift, St, verzinkt
Scheibe, PA
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.026.12 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | schwarz |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 21 g |
Kraft max. | Fmax. = 100 N |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Serie: 5 | Colore: grigio | Sollevabile: X | Battuta: - | |
Serie: 5 | Colore: nero | Sollevabile: X | Battuta: - | |
Serie: 6 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
Serie: 6 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
Serie: 6 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
Serie: 6 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
Serie: 8 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
Serie: 8 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
Serie: 8 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
Serie: 8 | Colore: nero | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
Serie: 10 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
Serie: 10 | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra | |
Serie: X | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a sinistra | |
Serie: X | Colore: grigio | Sollevabile: ✓ | Battuta: a destra |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 6.0.1
23250304
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
eCl@ss 7.1
23250304
UNSPSC 7.0
31162403
Zolltarifnummer
39269097
Scharnier PA
Auf Anfrage