Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.634.59 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 81 g/m |
Liefereinheit | Zuschnitt max. 2000 mm |
Material | PE-HD, ESD |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: rouge | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: rouge | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: jaune | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: jaune | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: vert | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: vert | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: bleu | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: bleu | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: orange | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: orange | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: Côté | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: Côté | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: Milieu | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: gris | Matériau: PE-HD | Position barre de guidage: Milieu | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: Côté | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: Côté | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: Milieu | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 2000 | Couleur: noir | Matériau: PE-HD-ESD | Position barre de guidage: Milieu |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Zolltarifnummer
39161000