Steuerung BL/C
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.698.50 |
---|---|
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [kg] | m = 1,51 kg |
Schutzart | IP 20 |
Ausgangsleistung (Nenn) [KVA] | Pout = 0,8 KVA |
max. Ausgangsleistung (für 5 s) [KVA] | Pmax = 1 KVA |
Schnittstellen | USB 2.0, Ethernet, Can-Bus (CANopen DSP 402), STO EtherCAT, PROFINET |
Steuerspannung | Uctrl = 24 VDC (+-20 %) [0,35 A] |
Versorgungsspannung | Usup = 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz |
Zwischenkreisspannung | UZK = 325 V |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Output power: 0.8 KVA | Supply voltage: 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Fieldbus interfaces: Integrated: EtherCAT, PROFINET, CANopen | Safety functions: Integrated: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) | |
Output power: 1.5 KVA | Supply voltage: 3 x 230 … 480 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Fieldbus interfaces: Integrated: CANopen; with optional interface card: EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS | Safety functions: with optional interface card: STO ( Safe Torque Off) |
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27023290
eCl@ss 11.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 7.0
26111515
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
Zolltarifnummer
85044085
Steuerung BL/C
Auf Anfrage