Lineareinheit KLE
1 2.800
* Pflichtangabe
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.710.86 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 7,3 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 11,01 cm4 |
maximale Betriebslast | Fx max = 150 N |
maximale Kraft in y-Richtung | Fy max = 250 N |
maximale Kraft in z-Richtung | Fz max = 200 N |
Gewicht [kg] | m = 1,289 kg |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 1,999 kg/m |
Längengewicht des Antriebsmediums (Zahnriemen, Kette) | mlz = 0,064 kg/m |
Wirkungsgrad | η = 1 |
Liefereinheit | 1 Satz |
maximale Verfahrgeschwindigkeit | Vmax = 5 m/s |
Wiederholgenauigkeit | . = 0,1 mm |
max. Hub | Hmax = 2.800 mm |
max. Antriebsmoment | . = 2,2 Nm |
maximales Moment um x-Achse | Mx max = 4 Nm |
maximales Moment um y-Achse | My max = 8 Nm |
maximales Moment um z-Achse | Mz max = 15 Nm |
Vorschubkonstante | h = 90 mm/U |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Baureihe: 5 | Hublänge: 1 ... 2800 | Führungsart: Welle D6 | Zahnriemenbreite: 16 mm | |
Baureihe: 6 | Hublänge: 1 ... 5750 | Führungsart: Welle D10 | Zahnriemenbreite: 25 mm | |
Baureihe: 8 | Hublänge: 1 ... 5600 | Führungsart: Welle D14 | Zahnriemenbreite: 34 mm |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84879090
Lineareinheit KLE
1 2.800
* Pflichtangabe