item
Laufschienenprofil

Laufschienenprofil


Alle 3 Varianten ansehen
20 6.000
Auf Anfrage
* Pflichtangabe

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.712.90
Baureihe Baureihe D30
ESD ESD-sicher = Ja
Fläche A = 5,946 cm2
Flächenträgheitsmoment Torsion It = 1,1 cm4
Flächenträgheitsmoment um x-Achse Ix = 43,75 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse Iy = 4,49 cm4
Gewicht spez. Länge [kg/m] m = 1,586 kg/m
Liefereinheit Zuschnitt max. 6000 mm
Material Al, eloxiert
Farbe natur
Widerstandsmoment um x-Achse Wx = 9,9 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse Wy = 2,99 cm3

Beschreibung

Das Laufschienenprofil 6 30x30-80 dient als Laufbahn für das item Hängefördersystem. An der Oberseite befinden sich drei Nuten 6 zur Befestigung des Laufschienenprofils im Gestell durch Aufnahmen sowie zur Montage von Zubehör.
Mit den item Laufwagen genügt eine Neigung von nur 3° für den sicheren, schwerkraftgetriebenen Transport.
Durch die Aufnahmen des item Hängefördersystems wird das Laufschienenprofil 6 30x30-80 in Bereitstellungslösungen aus dem Profilrohrsystem D30 integriert. Der Endanschlag 6 30x30-80 ESD (0.0.716.12) unterstützt die ergonomische Entnahme der Materialen und Wagen.
Die Einführung erzeugt einen Überstand, der das Einfädeln der Laufwagen zusätzlich erleichtert. Mit der Aufnahme 6 30 D30 (0.0.715.27) wird das Laufschienenprofil bündig am Profilrahmen befestigt.
Laufschienenprofil 6 30x30-80:
Das Diagramm zeigt die erlaubte Belastung in Abhängigkeit zur Stützweite a. Zugrunde gelegt wurde die von item maximal zulässige Durchbiegung von 1/100 der Stützweite. Bitte beachten Sie bei Regalbauten die Grenzwerte der DGUV Regel 108-007.
Neben der maximalen Belastbarkeit der Laufschienen müssen auch die Belastungsgrenzen der angrenzenden Bauteile in der Konstruktion beachtet werden.

Montagehinweise

Die Aufnahme 6 30 D30 T1 wird an einem (Profil-)Rohr D30 und der oberen Nut des Laufschienenprofils 6 30x30-80 befestigt.
Die flachere Aufnahme 6 30 D30 (0.0.715.27) dient als primäre Aufhängung des Laufschienenprofils am Start- und Endpunkt der Förderstrecke.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000
Delivery unit:  Piece Length:  3000
Delivery unit:  Piece Length:  6000

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung
20 6.000

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
76042100