Aufnahme - Hängefördersystem
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Aufnahme 6 30 D30, St, verzinkt
1 Nutenstein V 6 St 2xM6-28, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x12, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben selbstbohrend 3,9x16, TX20, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.715.27 |
---|---|
Anzugsmoment | M = 10 Nm |
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 140,5 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
max. Belastbarkeit | F = 500 N |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Mocowanie: Początek / koniec profilu | |
Mocowanie: Wzdłuż rowka profilowego |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Zolltarifnummer
73269098
Aufnahme - Hängefördersystem
Auf Anfrage