item
Aufnahme - Hängefördersystem

Aufnahme - Hängefördersystem


Alle 2 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Aufnahme 6 30 D30 T1, St, verzinkt
1 Nutenstein V 6 St 2xM6-28, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben ISO 7380-M6x12, St, verzinkt
2 Halbrundschrauben selbstbohrend 3,9x16, TX20, St, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.715.28
Anzugsmoment M = 10 Nm
Baureihe Baureihe D30
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht [g] m = 148 g
Liefereinheit 1 Satz
max. Belastbarkeit F = 500 N

Beschreibung

Die Aufnahme 6 30 D30 T1 ist eine ergänzende Aufhängung für das Laufschienenprofil 6 30x30-80 (0.0.712.90). Abhängig von Länge und Belastung der Förderstrecke kann die Aufnahme T1 genutzt werden, um die Durchbiegung der Laufbahn zu reduzieren oder um einen Ausleger zu konstruieren, der aus dem Gestell ragt.

Montagehinweise

Die Aufnahme 6 30 D30 T1 wird an einem (Profil-)Rohr D30 und der oberen Nut des Laufschienenprofils 6 30x30-80 befestigt.
Die flachere Aufnahme 6 30 D30 (0.0.715.27) dient als primäre Aufhängung des Laufschienenprofils am Start- und Endpunkt der Förderstrecke.

Varianten

Sortieren nach

Fixing:  Start/end of profile
Fixing:  Along profile groove

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Zolltarifnummer
73269098