item
Laufwagen D37-32 ESD

Laufwagen D37-32 ESD

0.0.715.67

Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Laufwagen D37-32, PA-ESD, schwarz ähnlich RAL 9005

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.715.67
Baureihe Baureihe D30
ESD ESD-sicher = Ja
Gewicht [g] m = 129,5 g
Liefereinheit 1 Stück
Lieferzustand vormontiert
max. Belastbarkeit F = 50 N

Beschreibung

Mit dem Laufwagen D37-32 ESD lassen sich Materialien hängend auf dem Laufschienenprofil 6 30x30-80 (0.0.712.90) transportieren. Der leichtlaufende, ESD-sichere Wagen besitzt an der Unterseite eine universelle Anbindungslasche für beispielsweise Bügel oder Karabiner.
Dem Laufwagen D37-32 ESD genügt eine Neigung von 3°, um sich auf dem Laufschienenprofil eigenständig durch die Schwerkraft zum Endanschlag zu bewegen.
Zwei reibungsarme Laufrollen und vier vertikale Rollen für die seitliche Abstützung stellen einen ruhigen Lauf auch unter Last und bei asymmetrischer Gewichtsverteilung sicher. Ein Pendelwinkelanschlag bzw. Neigungswinkelanschlag begrenzt Schaukelbewegungen auf 15°.
Für das Materialmanagement befindet sich eine Etikettenvertiefung auf beiden Seiten des Gehäuses. Es ist geeignet für selbstklebende Beschriftung oder QR-Codes im Format 34 x 30 mm bzw. 41 x 37 mm mit Radien R4 in den Ecken.

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Zolltarifnummer
84798997