item
Profil X 8 80x40

Profil X 8 80x40


Alle 12 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.715.70
Baureihe Baureihe 8
ESD ESD-sicher = Ja
Fläche A = 11,608 cm2
Flächenträgheitsmoment um x-Achse Ix = 17,193 cm4
Flächenträgheitsmoment um y-Achse Iy = 74,025 cm4
Gewicht spez. Länge [kg/m] m = 3,134 kg/m
Liefereinheit 1 Stück à 6000 mm
Material Al, eloxiert
zulässige Nutauszugskraft F = 2500 N
Farbe natur
Widerstandsmoment um x-Achse Wx = 8,597 cm3
Widerstandsmoment um y-Achse Wy = 18,506 cm3

Beschreibung

Das Profil X 8 80x40 2NO180 leicht ist ein universelles Konstruktionsprofil im Rastermaß der Baureihe X 8 aus hochwertig eloxiertem Aluminium.
Das gewichtsreduzierte Aluprofil in der item Ausführung leicht besitzt vier offene Profilnuten 8. An den beiden schmalen Seiten sind die Nuten geschlossen, lassen sich jedoch einfach öffnen. Das Aluminiumprofil kann für Rahmen und Kabinen mit reinigungsfreundlichen, geschlossenen Außenflächen genutzt werden.
Alle Profile der Baureihe 8 sind miteinander kompatibel auch wenn Sie individuelle Eigenschaften aufweisen. Profile 8 besitzen abgerundete Kanten (R4). Um glatte Übergänge zwischen Aluminiumprofilen zu ermöglichen, zeichnen sich Profile X 8 durch einen minimalen Kantenradius (R1) aus. Profile 8 XMS basieren auf der Kontur der Profile X 8. Sie verfügen über spezielle Nuten zur Aufnahme von Dichtprofilen und in der Regel über einen integrierten Kabelkanal.
item Profile 8 leicht sind mit geschlossenen Nuten in verschiedenen Anordnungen verfügbar. Die Abdeckung aus Aluminium kann ganz oder partiell geöffnet werden, um die darunterliegende Nut zu nutzen. Die Ausführung NO kennzeichnet eine besonders einfach zu öffnende Nut mit zwei Verjüngungen unter der Oberfläche.
Für Profilverbindungen bietet sich der Automatik-Verbindungssatz 8 NO (0.0.489.96) an. Er benötigt eine minimale Öffnung der Nut und wird mit Abdeckkappe geliefert.

Montagehinweise

Der Nutöffner 8NO wird, ausgehend von der Profilstirnseite oder einer ausreichend großen Startöffnung, verwendet, um die Nutabdeckung auf beliebiger Länge zu entfernen. Wird die Öffnung nicht bis ans Profilende durchgeführt, muss das Ende der Öffnung mit einer Bohrung ⌀ 9,2 mm festgelegt werden.
Öffnung einer geschlossenen Profilnut 8:
1. Am Anfang und Ende der Öffnung eine Bohrung mit Durchmesser 9,2 mm einbringen
2. Verbleibende Nutabdeckung mit einem Schraubendreher aufhebeln
3. Kanten der Nutöffnung entgraten
4. Nutenstein oder andere Befestigungselemente in die Profilnut einschwenken
Hinweis: Sollen größere Nutabschnitte geöffnet werden, wird die Verwendung des Nutöffners (0.0.612.88) empfohlen, um den Nutgrund nicht zu beschädigen.

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  Open Open Closed side:  - Function integration:  None
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  Open Open Closed side:  - Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  1 side closed 1 side closed Closed side:  Long Function integration:  None
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  1 side closed 1 side closed Closed side:  Long Function integration:  None
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Closed side:  Short Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Closed side:  Short Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°) Closed side:  Long/short Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  2 sides closed (90°) 2 sides closed (90°) Closed side:  Long/short Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Closed side:  Long Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  2 sides closed (180°) 2 sides closed (180°) Closed side:  Long Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Grooves:  All closed All closed Closed side:  Long/short Function integration:  Simple groove opening (NO)
Delivery unit:  Piece Length:  6000 Grooves:  All closed All closed Closed side:  Long/short Function integration:  Simple groove opening (NO)

Lastberechnung

Durchbiegungsrechner

Krafteinwirkung
Ausrichtung
20 6.000

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100