Einführung / Endanschlag - Hängefördersystem
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Einführung 6 30x30-80, PA-ESD, schwarz ähnlich RAL 9005
1 Scheibe ISO 7089-5-200 HV, St, verzinkt
1 Scheibe ISO 7092-6-200 HV, St, verzinkt
1 Zylinderschraube DIN912-M5x30 , St, verzinkt
1 Zylinderschraube DIN7500-M6x20, selbstfurchend, St, verzinkt
1 Automatikverbinder 6 mit Gewinde
1 Distanzhülse D8/D6,4-5, St, rostfrei
1 Distanzhülse D7/D5,4-10, St, rostfrei
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.716.11 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [g] | m = 84 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
max. Belastbarkeit | F = 100 N |
Farbe | schwarz ähnlich RAL 9005 |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Esecuzione: Guida ingresso/uscita | |
Esecuzione: Battuta di fine corsa |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36129290
eCl@ss 7.1
36129290
eCl@ss 4.0
36123304
eCl@ss 4.1
36123304
eCl@ss 5.0
36129290
eCl@ss 5.1
36129290
UNSPSC 7.0
31341705
eCl@ss 6.0.1
36129290
eCl@ss 11.0
36129090
UNSPSC 9.0
30102504
Zolltarifnummer
39269097
Einführung / Endanschlag - Hängefördersystem
Auf Anfrage