Technische Daten
Lieferumfang
Tischklemme vormontiert
Befestigungsmaterial
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.716.76 |
---|---|
Anzugsmoment | M = 12 Nm |
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 713 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Montagehinweise
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Zolltarifnummer
83024900