Profil X 8 120x40
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.718.93 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 13,7 cm2 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 24,8 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 231,05 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 3,7 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 12,4 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 38,51 cm3 |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: ouvertes | Côté fermé: - | Intégration fonctionnelle: sans | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: ouvertes | Côté fermé: - | Intégration fonctionnelle: sans | |
Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Rainures: 2 côtés fermés (180°) | Côté fermé: long | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile | |
Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Rainures: 2 côtés fermés (180°) | Côté fermé: long | Intégration fonctionnelle: Ouverture de rainure (NO) facile |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
20 6.000
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100
Profil X 8 120x40
Auf Anfrage