Profil X 8 120x80
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.718.94 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Fläche | A = 20,63 cm2 |
Flächenträgheitsmoment um x-Achse | Ix = 157,51 cm4 |
Flächenträgheitsmoment um y-Achse | Iy = 391,03 cm4 |
Gewicht spez. Länge [kg/m] | m = 5,57 kg/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 6000 mm |
Material | Al, eloxiert |
zulässige Nutauszugskraft | F = 2500 N |
Farbe | natur |
Widerstandsmoment um x-Achse | Wx = 39,38 cm3 |
Widerstandsmoment um y-Achse | Wy = 65,17 cm3 |
Beschreibung
Montagehinweise
Varianten
Sortieren nach
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | Funktionsintegration: - | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: offen | Geschlossene Seite: - | Funktionsintegration: - | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Nuten: 2 Seiten geschlossen (180°) | Geschlossene Seite: lang | Funktionsintegration: einfache Nutöffnung (NO) |
Lastberechnung
Durchbiegungsrechner
Krafteinwirkung
20 6.000
Downloads
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
76042100
Profil X 8 120x80
Auf Anfrage