item
Demontagewerkzeug Einfasssystem, grau ähnlich RAL 7042

Demontagewerkzeug Einfasssystem, grau ähnlich RAL 7042

0.0.719.51

Auf Anfrage

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.719.51
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 53 g
Liefereinheit 1 Stück
Material PA-GF
Farbe grau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Mit dem Demontagewerkzeug Einfasssystem lassen sich Winkelleisten, Anschlagprofile und Basisprofile des item Einfasssystems beschädigungsfrei und einfach lösen.
Wie in der Anleitung beschrieben, werden beide Seiten des Hebelwerkzeugs aus Kunststoff verwendet. Mit der abgewinkelten Seite können die Winkelleiste und das Basisprofil schonend herausgehebelt werden. Mit der flachen Seite löst sich das Anschlagprofil.

Downloads

CAD Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21019190
eCl@ss 4.0
21043074
eCl@ss 4.1
21043074
eCl@ss 5.0
21043090
eCl@ss 5.1
21043090
eCl@ss 6.0.1
21019090
eCl@ss 7.1
21019190
UNSPSC 7.0
27112505
UNSPSC 9.0
27112505
eCl@ss 11.0
21045190
Zolltarifnummer
39269097