Teleskopschiene
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
2 Teleskopschienen-Schwerlast 19,1x53,1 L500, Überauszug
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.719.73 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 5 |
Baureihe | Baureihe 6 |
Baureihe | Baureihe 8 |
Belastung | max. 140 kg pro Paar |
Eigenschaft | verzinkt |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [kg] | m = 2,94 kg |
Umgebungstemperatur (im Betrieb) | -20 °C … +70 °C |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | St |
Nutzungsdauer | 80.000 Zyklen |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Carico: max. 44 kg per coppia | Lunghezza: 400 mm | Estensione: Estensione totale | Soft close: ✓ | |
Carico: max. 45 kg per coppia | Lunghezza: 500 mm | Estensione: Estensione totale | Soft close: ✓ | |
Carico: max. 45 kg per coppia | Lunghezza: 600 mm | Estensione: Estensione totale | Soft close: ✓ | |
Carico: max. 43 kg per coppia | Lunghezza: 700 mm | Estensione: Estensione totale | Soft close: ✓ | |
Carico: max. 140 kg per coppia | Lunghezza: 500 mm | Estensione: Sovraestensione | Soft close: X | |
Carico: max. 120 kg per coppia | Lunghezza: 600 mm | Estensione: Sovraestensione | Soft close: X | |
Carico: max. 110 kg per coppia | Lunghezza: 700 mm | Estensione: Sovraestensione | Soft close: X | |
Carico: max. 100 kg per coppia | Lunghezza: 790 mm | Estensione: Sovraestensione | Soft close: X |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Zolltarifnummer
83024900
Teleskopschiene
Auf Anfrage