Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.720.39 |
---|---|
Ausgangsspannung | DC 24 V |
Ausgangsstrom | max.1000 mA |
Eingangsspannung | AC 100-240 V |
Eingangsstrom | 0,8 A |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Nennfrequenz | fn = 50/60 Hz |
Gewicht [g] | m = 179 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85044083