Diffusor Abdeckung
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.720.78 |
---|---|
Eigenschaft | transparent |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 62 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PC |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Length: 125 mm | |
Length: 250 mm | |
Length: 480 mm |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85399090
Diffusor Abdeckung
Auf Anfrage