item
Multi-Segment RGB Leuchte

Multi-Segment RGB Leuchte


Alle 3 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Multi-Segment RGB Leuchte IO-Link 480
1 Befestigungssatz

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.721.02
Betriebsspannung 24 V DC
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 436 g
Umgebungstemperatur (im Betrieb) 0 °C … +50 °C
Schutzart IP 67
Schnittstellen IO-Link (V1.1)
Leistung P = 9,1 W
Liefereinheit 1 Stück
Material Al, eloxiert, natur
Stromaufnahme 380 mA

Beschreibung

Die Multi-Segment RGB Leuchte IO-Link 480 ist eine Signal- und Statusleuchte mit lichtstarker LED-Leuchtfläche.
Die Parametrierung erfolgt über IO-Link. Lichtfunktionen wie Farben, individuelle Ansteuerung der sechs Segmente, Helligkeit und Blinkverhalten einzelner LED-Segmente sind frei einstellbar. Auch ohne IO-Link können mehrere Farben und Blinkmuster über Triggereingänge angesteuert werden.
Als Aufsatz kann die Diffusor Abdeckung 480 (0.0.720.78) aufgesteckt werden.

Varianten

Sortieren nach

Länge:  125 mm
Länge:  250 mm
Länge:  480 mm

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85395200