item
Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24VDC

Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24VDC

0.0.721.35

Auf Anfrage

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24VDC
1 Befestigungssatz

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.721.35
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht [g] m = 147 g
Umgebungstemperatur (im Betrieb) -25 °C … +55 °C
Schutzart IP 54
Schnittstellen IO-Link V1.1.3 Class B
Versorgungsspannung Usup = 24 VDC
Liefereinheit 1 Stück
Stromaufnahme max. 2,8 A

Beschreibung

Der Multi-Segment RGB LED-Streifen Controller IO-Link 24V wird zur Ansteuerung eines Multi-Segment RGB LED-Streifens (0.0.719.69) verwendet. Er bietet vier verschiedene Betriebsarten, die eine individuelle Parametrierung per IO-Link ermöglichen.
Der Controller ist mit drei M12-Anschlüssen ausgestattet, die für die Kommunikation mit einem IO-Link Master, zur Spannungsversorgung und zur Steuerung eines Multi-Segment RGB LED-Streifens dienen.
Die Inbetriebnahme und Einrichtung kann schnell und unkompliziert direkt am Controller oder über einen IO-Link-Master erfolgen. Zum Betrieb ist das Stecker-Netzteil 24V 1A M12 (0.0.720.39) erforderlich.
Betriebsart Countdown:
Der Countdown visualisiert ablaufende Prozesszeiten. Dabei können die Dauer sowie die Warn- und die Alarmschwelle frei gewählt werden, ebenso wie die Farben und der Blinkmodus.
Betriebsart Füllstand:
In diesem Modus können steigende oder fallende Füllstände angezeigt werden. Frei definierbare Warn- und Alarmschwellen zeigen bei Unter- oder Überschreitung das Erreichen eines kritischen Zustands.
Betriebsart Segmentanzeige:
Ein bis fünf Abschnitte des LED-Streifens werden gezielt angesteuert. Der Betriebsmodus ersetzt eine klassische Maschinenampel, Stapelleuchte oder Stacklight. Über Leucht- oder Blinkmuster können Zustände deutlich sichtbar hervorgehoben werden.
Betriebsart Markierleuchte:
Der LED-Streifen leuchtet vollflächig in einer Farbe, um Prozesszustände gut sichtbar anzuzeigen. Es stehen verschiedene Blinkmuster zur Wahl. Die Farben können individuell angepasst werden.

Montagehinweise

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Zolltarifnummer
85366990