item
Doppelgurtförderer 8 40 D

Doppelgurtförderer 8 40 D

0.0.711.33

Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.
jetzt konfigurieren

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.711.33
Gesamtbreite Förderer BG = 172–2400 mm
Achsabstand LA = 500–6000 mm
Antriebsanordnung Auslaufseite links/rechts
Antriebsposition 0°; 90°; 180°; 270°
Baureihe Baureihe 8
Baureihe Fördertechnik
Breite Förderer BF = 40, 80 mm
Liefereinheit 1 Stück
max. Gesamtlast im Förderbetrieb 55 kg
max. Gesamtlast im Staubetrieb 17 kg
max. Streckenlast 25 kg/m
Nennspannung Un = 230/400 V
Transportbandgeschwindigkeit V TB = 2.5–28.9 m/min
Breite Transportband BT = BF-5 mm

Beschreibung

Der Doppelgurtförderer 8 40 D ist mit zwei Transportbandbreiten und in Längen bis 6000 mm verfügbar. Der Abstand zwischen den Gurten kann passend gewählt werden. Die synchronisierten Bänder ermöglichen den effizienten Transport von eigenstabilen Produkten.
Der stabile Tragrahmen mit vier frei nutzbaren Nuten 8 erleichtert die Befestigung von Zubehör, den Anschluss von Ständern und die Integration in Maschinen. Der Freiraum zwischen den beiden Gurten erlaubt die Montage von Sensoren und Aktoren unterhalb des Transportguts.
Je nach Gurtauslegung ist der Doppelgurtförderer 8 40 D durch geringere Haftreibung staufähig oder für die kontinuierliche Beförderung mit einer Steigung von bis zu 20° ausgelegt.

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Zolltarifnummer
84283300