item
Doppelzahnriemenförderer mit 10° Steigung – nicht staufähig

Doppelzahnriemenförderer mit 10° Steigung – nicht staufähig

Auf Anfrage
jetzt konfigurieren

Technische Daten

Eigenschaften

Liefereinheit 1 Stück

Beschreibung

Der Doppelzahnriemenförderer mit zwei 40 mm breiten, nicht-staufähigen Zahnriemen und einer Steigung von 10° eignet sich für den Förderbetrieb schwerer Kleinteile oder kleinere Kisten auf ein anderes Höhenniveau. Die Gesamtbreite von 320 mm ermöglicht den Transport verschiedener Fördergutgrößen. So kann beispielsweise ein Höhenversatz für eine Materialzuführung in eine Maschine oder zu einem ergonomischen Arbeitsplatz ausgeglichen werden. In der Länge von 2000 mm kann eine Gesamtlast von bis zu 50 kg transportiert werden. Die maximale Streckenlast beträgt 25 kg/m.
Der Zahnriemenförderer 8 40 D ist mit einem staufähigen, nicht staufähigen und ESD-sicheren Zahnriemen in zwei Breiten und Achsabständen bis 6000 mm verfügbar. Hinweise zum Industrie-Förderband:
- Die Auswahl des verwendeten Motors muss an die Merkmale des Prozesses und das bewegte Fördergut angepasst werden.
- Das Ständerwerk muss durch eine Längsstrebe verstärkt werden und ab einer Länge von 2000 mm sollten zusätzliche Ständerwerke zur Unterstützung montiert werden.
- In Abhängigkeit von der Steigung, der Transportgeschwindigkeit und dem Fördergut kann das maximale Transportgewicht abweichen und ist im Anwendungsfall zu überprüfen.
- Der Doppelzahnriemenförderer 8 40 D-40 mit nicht staufähigem Zahnriemen kann im Betrieb mit maximal 90 kg und einer Streckenlast von 25 kg/m betrieben werden.

Downloads

Projektdokumentation

In welchem Detailgrad möchten Sie ihre Dokumentation jetzt erstellen?

Was ist enthalten?

CAD Daten