Ecksatz Einfassleiste 8 K


Gewählte Variante
Einfassleiste 8 K 4-5mm Ecksatz (0.0.690.53)
Einfassleiste 8 K 4-5mm Ecksatz
0.0.690.53
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

4 Einfassleiste 8 K Eckträger, PA, grau ähnlich RAL 7042
8 Einfassleiste 8 K 4-5mm Abdeckkappen, PA, grau ähnlich RAL 7042

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.690.53
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 60 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialPA

Beschreibung

Nimmt Ecken den Schrecken! Die Einfassleiste 8 K macht die Befestigung von Flächen durch eine praktische Ecklösung besonders einfach. Flächenelemente mit einer Stärke von 4 bis 5 mm werden sicher fixiert.
Mit der Einfassleiste 8 K aus Kunststoff können Sie Flächenelemente nachträglich in einen geschlossenen Profilrahmen einsetzen. Unabhängig von der Verbindungstechnik des Rahmens (Standard-, Universal- oder Automatik-Verbindungssätze) ist kein Ausklinken der Ecken notwendig, weil die Fläche zentrisch oberhalb der Nut gehalten wird. Ein spezieller Ecksatz sorgt zusätzlich für besten Halt und Dichtigkeit. Mit der Einfassleiste 8 K ESD steht eine ESD-sichere Variante zur Verfügung.
Die Befestigung eines Flächenelements mit der Einfassleiste 8 K erfolgt schnell und ohne Werkzeug. Zuerst werden die vier Eckträger sowie die mit einer Schere zugeschnittenen Einfassleisten 8 K in die Nut eingeklipst. Dann legen Sie das Flächenelement ein und fixieren es auf der Rückseite mit der Einfassleiste 8 K 4-5mm. Die flexible Leiste wird einfach eingedrückt. Zum Schluss werden die Abdeckkappen der Ecksätze aufgesteckt.
Das Flächenelement kann auf umgekehrtem Weg wieder demontiert werden.

Montagehinweise

Berechnung der Länge der Einfassleiste 8 K (L1) und der Kantenlänge des Flächenelements (L2) passend zur Größe des Rahmens (L). Die Eckbereiche werden nach dem Einsetzen des Flächenelements mit dem Einfassleiste 8 K 4-5mm Ecksatz verschlossen.
Montagehinweis:
1. Eckträger in allen vier Ecken in die Nut einklipsen.
2. Zugeschnittene Einfassleisten 8 K zwischen den Eckträgern in die Nut einbringen.
3. Einsetzen und Positionieren des Flächenelements.
4. Eindrücken der Einfassleiste 8 K 4-5mm auf der Rückseite; die Fläche ist nun fixiert.
5. + 6. Alle Abdeckkappen der Ecksätze aufstecken.

Varianten

Sortieren nach

a prova di ESD:  X
a prova di ESD: 

Downloads

CAD-Daten

"Einfassleiste 8 K 4-5mm Ecksatz" ist ein Produktsatz und enthält den gleichen Artikel 4 mal. Die Darstellung in den CAD-Daten weicht daher von dem tatsächlichen Stücklisteninhalt ab.

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39269097