Einfassleiste 8 K 4-5mm
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.693.16 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
Eigenschaft | schwarz ähnlich RAL 9005 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht spez. Länge [g/m] | m = 68 g/m |
Liefereinheit | 1 Stück à 2010 mm |
Material | PP-ESD |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39169090
Einfassleiste 8 K 4-5mm
Auf Anfrage