item
Einfassleiste D30 Flächenklemmung

Einfassleiste D30 Flächenklemmung


Alle 4 Varianten ansehen
20 3.000
Dieser Artikel ist nicht direkt bestellbar.

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.681.63
Baureihe Baureihe D30
Eigenschaft grau ähnlich RAL 7042
ESD ESD-sicher = Nein
Gewicht spez. Länge [g/m] m = 48 g/m
Liefereinheit Zuschnitt max. 3000 mm
Material PE-HD

Beschreibung

Hält Flächen ohne Fummeln! Um die Montage von Platten oder Scheiben zu erleichtern, besteht die Einfassleiste D30 aus zwei Teilen. Das Hauptelement der Einfassleiste wird auf das Profilrohr D30 aufgeklipst. Anschließen lässt sich das Flächenelement problemlos einlegen. Danach wird die Einfassleiste D30 1-4mm als zweiter Teil seitlich eingedrückt. Fertig ist die klapperfreie Flächenbefestigung!
Die Einfassleiste D30 erzeugt eine umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen mit 1 bis 4 mm Dicke. Dabei verhindert der Kunststoff den direkten Kontakt der Flächenelemente mit dem Trägerprofil. Dies wirkt geräuschdämpfend.
Die Einfassleisten können mit der item Allzweckschere zugeschnitten werden.
Für die Erstmontage sollten Einfassleiste D30 und Einfassleiste D30 1-4mm in gleichen Mengen zusammen bestellt werden. Als Ersatzteile können sie separat nachbestellt werden.
 

Varianten

Sortieren nach

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Panel thickness range:  8-10 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Panel thickness range:  8-10 mm
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Panel thickness range:  1-4 mm
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Panel thickness range:  1-4 mm

Downloads

CAD Daten

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Zolltarifnummer
39169090