Einhängung 8 40x16, grau ähnlich RAL 7042

0.0.654.51


Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

1 Senkschraube DIN 7991-M6x20, St, verzinkt
1 Nutenstein V 8 St M6, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.654.51
BaureiheBaureihe 8
ESD-sicherNein
Gewichtm = 33 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialPA
Farbegrau ähnlich RAL 7042

Beschreibung

Schnell da und schnell wieder weg! Mit der sicheren Einhängung lassen sich Profile 8 40x16 als Abtrennung oder Barriere zur Sicherung von Ladegütern in Regalen verwenden. Die Profile werden einfach von oben eingrastet und verhindern, dass der Regalinhalt verrutscht.
Die stabile Einhängung hält die Abtrennung verlässlich an Ort und Stelle. Und das nicht nur gegen Querkräfte. Die integrierte Rastung vermeidet Klappern und sichert die Profile vor dem Herausfallen, auch bei Belastung durch Verfahrbewegungen.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39269097