Abstreif- und Schmiersystem
Technische Daten
Lieferumfang
Abstreif- und Schmiersystem 8 D25, rechts
Abstreif- und Schmiersystem 8 D25, links
6 Halbrundschrauben ISO 7380-M8x10, St, verzinkt
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.0.350.13 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 170 g |
| Liefereinheit | 1 Satz |
| Material | PA-GF |
| Farbe | schwarz |
Beschreibung
Der integrierte Abstreif- und Schmierfilz ist werksseitig mit Öl getränkt. Empfohlener Nachölzyklus: halbjährlich.
Die federbelasteten Abstreif- und Schmierfilze können bei Bedarf durch eine Bohrung nachgeschmiert werden. Empfohlener Nachölzyklus halbjährlich.
Zur Sicherstellung einer ausreichenden Schmierung müssen bestimmte Mindesthublängen der Laufwagen eingehalten werden.
Varianten
Sortieren nach
| Série: 5 | Type de guidage: Arbre D6 | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D6 | Couleur: gris | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D10 | Couleur: gris | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D14 | Couleur: gris | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Type de guidage: Arbre D25 | Couleur: gris |
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Zolltarifnummer
39269097


noir

gris