Technische Daten
Lieferumfang
Außenmantel PUR, grau
Aufbau Lif9YH11YH, 3x0,25 mm2
Stecker: angespritzter dreipoliger Kupplungsstecker mit Metall-Überwurfmutter M8x1
Kabeleinführung um 90° abgewinkelt
LED-Kontrollanzeige: grün = Betriebsanzeige, gelb/orange = Schaltfunktionsanzeige
Anschlusskabel, l = 5 m; d = 4 mm
Eigenschaften
| Artikelnummer | 0.3.001.25 |
|---|---|
| Baureihe | Baureihe 8 |
| ESD-sicher | Nein |
| Gewicht | m = 144 g |
| Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Downloads
CAD-Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
Zolltarifnummer
85369010