Sockelelement
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Griffsockel, PA-GF, grau
Abdeckkappe Griffsockel, PA-GF, grau
Abdeckkappe D25, PA-GF, grau
Halbrundschraube ISO 7380-M6x16, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.601.65 |
---|---|
Baureihe | Baureihe X |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Nein |
Gewicht [g] | m = 44 g |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Seria: 8 | |
Seria: X |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Zolltarifnummer
39269097
Sockelelement
Auf Anfrage