Regalboden 8 600
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Regalboden 8 200, Al, natur
1 Regalboden-Abdeckkappensatz 8 200 mit Bordkante, St, weißaluminium
1 Profil 5 20x10, Al, natur
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.647.70 |
---|---|
Baureihe | Arbeitsplatzsystem |
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD | ESD-sicher = Ja |
Gewicht [kg] | m = 2,05 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Shelf depth: 200 | Raised Edge: X | |
Shelf depth: 200 | Raised Edge: ✓ | |
Shelf depth: 320 | Raised Edge: X | |
Shelf depth: 320 | Raised Edge: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
94039910
Regalboden 8 600
Auf Anfrage