item
Falttür-Scharnier Al für Klemmprofil 8 32x18

Falttür-Scharnier Al für Klemmprofil 8 32x18

0.0.666.92

Auf Anfrage

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Lieferumfang

2 Scharnierlappen, Al, eloxiert, natur
2 Nutensteine V 8 St M6, verzinkt
2 Senkschrauben DIN 7991-M6x14, St, verzinkt
Scharnier AI leicht, Bolzensatz D6
Anwendungs- und Montagehinweise

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.666.92
Baureihe Baureihe 8
ESD-sicher Nein
Gewicht m = 96 g
Liefereinheit 1 Satz
Reinraumtauglichkeit Ja

Beschreibung

Bessere Türen durch mehr Freiheitsgrade für das Klemmprofil 8 32x18! Das Klemmprofil (0.0.373.67) ist ideal zum Bau stabiler und leichter Türen, Schutzeinrichtungen und Schiebetüren. Sein besonders schmaler Rahmen hält Flächenelemente mittels Klemmfedern klapperfrei fest.
Mit dem Falttür-Scharnier Al für Klemmprofil 8 32x18 werden einzelne Segmente zu raumsparenden Falttüren verbunden. Durch die Scharniere können die beweglichen Elemente in Ziehharmonikaform aufgereiht werden.
Montagehinweis:
Die Nutensteine zur Befestigung des Scharniers im Klemmprofil 8 32x18 müssen vor der Montage des Türrahmens stirnseitig eingeschoben werden. Der Nutenstein V 8 kann in diesem Fall nicht nachträglich eingeschwenkt werden.
F ≤ 500 N
Die Segmente einer Falttür werden mit dem Rollensatz für Eckverbinder 8 32x18 (0.0.494.74) versehen. Sie laufen im Schiebetür-Führungsprofil 8 40x10 (0.0.495.13), was bei der Berechnung der Höhe des Türrahmens beachtet werden muss.

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Zolltarifnummer
83021000