Befestigungsring


Gewählte Variante
Befestigungsring D40/D30-10 ESD (0.0.674.85)
Befestigungsring D40/D30-10 ESD
0.0.674.85
Alle ansehen

Technische Daten

Die item-Produkte basieren auf unterschiedlichen Rastermaßen und den sich daraus ergebenen Systemnuten.Profile der Baureihe 5, 6, 8, 10 und 12 benötigen jeweils passend dimensionierte Verbinder.Profile der Baureihe X verwenden die Systemnut 8, besitzen aber eine besonders plane Oberfläche mitminimalen Kurvenradien zum Bau dichter Konstruktionen.
Komponenten mit diesem Symbol erfüllen die Anforderungen nach IEC 61340-5-1 und sind damit für den Einsatz in EPAs ( elektrostatisch geschützten Bereichen) geeignet. Bei Einhaltung der weiteren Maßgaben dieser Norm schaffen Sie mit diesen Produkten eine sichere Umgebung für den Umgang mit elektronischen Bauteilen.
Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Lieferumfang

Befestigungsring D40/D30-10 ESD, PA, schwarz
2 Halbrundschrauben selbstbohrend St 3,9x16, TX20, verzinkt

Eigenschaften

Artikelnummer0.0.674.85
BaureiheBaureihe D30
ESD-sicherJa
Gewichtm = 6 g
Liefereinheit1 Satz
MaterialPA

Beschreibung

Die hilfreiche Rolle in der ESD-ableitfähigen Version! Die Rolle D46/D30-20 ESD nutzt Profile D30 als Achse. Sie führt damit Kisten und Waren sicher durch das Gestell und schützt gleichzeitig Behälter und Profil. Bei Bedarf wird die vertikale oder horizontale Position mit dem Befestigungsring D40/D30-10 ESD fixiert.
 

Montagehinweise

Mehrere Rollen können nebeneinander verwendet werden, um eine breitere Abrollfläche zu erzeugen.
Rollen D46/D30-20 und Befestigungsringe D40/D30-10 müssen vor dem Einbau des (Profil-)Rohrs D30 aufgeschoben werden.

Varianten

Sortieren nach

Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Colour:  Black BlackESD-safe: 

Downloads

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23090303
eCl@ss 11.0
23090303
eCl@ss 7.1
23090303
eCl@ss 4.0
23090303
eCl@ss 4.1
23090303
eCl@ss 5.0
23090303
eCl@ss 5.1
23090303
eCl@ss 6.0.1
23090303
UNSPSC 7.0
26111510
UNSPSC 9.0
26111510
Zolltarifnummer
39269097