item
FFU Gehäuse 1200x600

FFU Gehäuse 1200x600

0.0.712.75

Auf Anfrage

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.
Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.
Diese Komponente eignet sich für den Einsatz in Reinraum-Anwendungen. Sie wurde gemäß ISO 14644-1 (Partikelemission), ISO 14644-15 (Ausgasung) oder anderen Regelwerken mit Bezug zur Reinraumtechnik zertifiziert oder ist identisch mit zertifizierten Artikeln. Alternativ kann die Komponente durch Funktion bzw. Bauart besonders für den Einsatz in der reinen Produktion qualifiziert sein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.712.75
ESD-sicher Nein
Gewicht m = 20 kg
Liefereinheit 1 Stück
Material Al, blank
Reinraumtauglichkeit Ja

Beschreibung

Die Filter-Fan-Unit 1200x600 (0.0.716.42) wird auf die Einfasssystem, Winkelleiste X 8 gelegt, die an der Deckenkonstruktion befestigt ist, und nicht verschraubt. Die halbrunde PU-Dichtung des HEPA-Hauptfilters (0.0.712.76) sorgt für einen luftdichten Abschluss, so dass nur gereinigte Luft in den Arbeitsbereich gelangt. Um die hohe Filterleistung zu garantieren, muss der Hauptfilter bei Transport und Einbau mit erhöhter Sorgfalt behandelt werden.
Die Filter-Fan-Unit (0.0.716.42) fügt sich in die Deckenkonstruktion ein. Der wechselbare Hauptfilter H14 - 1200x600 (0.0.712.76) besitzt zwei Dichtungen.
Die Filter-Fan-Unit besteht aus Gehäuse, Vorfilter und Hauptfilter. Alle Bestandteile sind auch separat als Ersatzteile erhältlich.

Downloads

CAD-Daten

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
22410101
eCl@ss 5.1
22410101
eCl@ss 6.0.1
22410101
eCl@ss 7.1
22410101
eCl@ss 8.0
22410101
eCl@ss 11.0
22410101
UNSPSC 7.0
26111603
UNSPSC 9.0
26111603
Zolltarifnummer
84219990